Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
PIN 1: GND (for PWR_IN)
PIN 2: PWR_IN
PIN 3: Opto_In_GND
PIN 4: Opto_Out_PWR_IN
PIN 5: Opto In1
PIN 6: Opto Out1
PIN 7: GPIO1
PIN 8: GPIO2
PIN 9: RS232 TX
PIN 10: RS232 RX
PIN 2: PWR_IN
PIN 3: Opto_In_GND
PIN 4: Opto_Out_PWR_IN
PIN 5: Opto In1
PIN 6: Opto Out1
PIN 7: GPIO1
PIN 8: GPIO2
PIN 9: RS232 TX
PIN 10: RS232 RX
PIN 1: BI_DA+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DC+
PIN 5: BI_DC-
PIN 6: BI_DB-
PIN 7: BI_DD+
PIN 8: BI_DD-
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DC+
PIN 5: BI_DC-
PIN 6: BI_DB-
PIN 7: BI_DD+
PIN 8: BI_DD-
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Caméras SWIR et UV
Version
5 GigE Vision industrial camera
Interface
Gigabit Ethernet, POE;RS232
5G / 2,5G Base-T-Ethernet
5G / 2,5G Base-T-Ethernet
Longueur d'onde (texte)
400…1700 nm
VIS
SWIR
VIS
SWIR
Résolution de l'image
5.32 MP (2592 x 2056 pixels)
Puce du capteur
Sony IMX992
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible