Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : GND
PIN 2: PWR_IN
PIN 3: DigOut3
PIN 4: Opto DigIn0
PIN 5: DigOut2
PIN 6: DigOut0
PIN 7: Opto DigIn_GND
PIN 8: RS232 RX
PIN 9: RS232 TX
PIN10: DigOut_PWR_IN
PIN11: Opto DigIn1
PIN12: DigOut1
PIN 2: PWR_IN
PIN 3: DigOut3
PIN 4: Opto DigIn0
PIN 5: DigOut2
PIN 6: DigOut0
PIN 7: Opto DigIn_GND
PIN 8: RS232 RX
PIN 9: RS232 TX
PIN10: DigOut_PWR_IN
PIN11: Opto DigIn1
PIN12: DigOut1
PIN 1: BI_DA+
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DC+
PIN 5: BI_DC-
PIN 6: BI_DB-
PIN 7: BI_DD+
PIN 8: BI_DD-
PIN 2: BI_DA-
PIN 3: BI_DB+
PIN 4: BI_DC+
PIN 5: BI_DC-
PIN 6: BI_DB-
PIN 7: BI_DD+
PIN 8: BI_DD-
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Caméras SWIR et UV
Version
Caméra industrielle GigE Vision
Interface
Gigabit Ethernet;RS232
1 GigE Base-T-Ethernet
1 GigE Base-T-Ethernet
Longueur d'onde (texte)
400…1700 nm
VIS
SWIR
VIS
SWIR
Résolution de l'image
1.34 MP (1296 x 1032 pixels)
Puce du capteur
Sony IMX990
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible