Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BVS039N

BVS CA-GX1-0032SG-120130-001

Caméras SWIR et UV

Version
Caméra industrielle GigE Vision
Interface
Gigabit Ethernet, POE;RS232
1 GigE Base-T-Ethernet
Longueur d'onde (texte)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Résolution de l'image
3.21 MP (2080 x 1544 pixels)
Puce du capteur
Sony IMX993
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Version
Caméra industrielle GigE Vision
Interface
Gigabit Ethernet, POE;RS232
1 GigE Base-T-Ethernet
Longueur d'onde (texte)
400…1700 nm
VIS
SWIR
Résolution de l'image
3.21 MP (2080 x 1544 pixels)
Puce du capteur
Sony IMX993
Taille de pixel
3.45 x 3.45 µm
Monture d'objectif
Monture C
Dimensions
39.8 x 39.8 x 50 mm
Tension d'emploi Ub
10...28 VDC PoE
Puissance absorbée
≤ 3.6 W
Température ambiante
0...45 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?