Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BWL000L

BWL 5454D-I011-S49

Barrières lumineuses angulaires robustes avec différents types de lumière

Série
D
Dimensions
10 x 90 x 99 mm
Interface
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Barrage optique angulaire
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
D
Dimensions
10 x 90 x 99 mm
Interface
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Barrage optique angulaire
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
Infrarouge
Taille du spot lumineux
Ø 2.5 mm Sortie lumière
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression, peint
Face sensible, matériau
Verre
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?