Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

FHW005Z

LM16HC

Avec distance focale fixe

Température ambiante
-10...50 °C
Filtre
no
Distance focale
16 mm
Back focal length
17.526 mm
Obturateur
1.4...16
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
-10...50 °C
Filtre
no
Distance focale
16 mm
Back focal length
17.526 mm
Obturateur
1.4...16
Distortion
-1.00 %
Distance d'objet minimale (MOD)
300 mm
Angle de vue horizontal
44.3 °
Angle de vue vertical
33.6 °
Max. Sensor size
1"
Résolution de l'image
5 MP
Fixation
Vis
Monture d'objectif
Monture C
Dimensions
Ø 43 x 54.2 mm
Classe de protection
IP20
Poids
150 g
Texte additionnel
L'angle de champ a été déterminé pour la taille de capteur maximale admissible (4:3).
Manufacturer
Kowa
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?