Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

FHW0069

LM8HC-VIS-SW

Avec une longueur focale fixe pour les capteurs SWIR

Température ambiante
-10...50 °C
Filtre
no
Distance focale
8 mm
Back focal length
17.526 mm
Obturateur
1.8...16
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
-10...50 °C
Filtre
no
Distance focale
8 mm
Back focal length
17.526 mm
Obturateur
1.8...16
Distortion
-3.70 %
Distance d'objet minimale (MOD)
200 mm
Angle de vue horizontal
81.3 °
Angle de vue vertical
63.5 °
Max. Sensor size
1"
Résolution de l'image
12 MP
Fixation
Vis
Monture d'objectif
Monture C
Dimensions
Ø 58 x 79.5 mm
Matériau
Aluminium, anodisé noir
Poids
235 g
Texte additionnel
L'angle de champ a été déterminé pour la taille de capteur maximale admissible (4:3).
Manufacturer
Kowa
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?