Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

FHW0084

FL-BC1218A-VG

Avec distance focale fixe

Température ambiante
-20...50 °C
Distance focale
12.5 mm
Obturateur
1.8
Distance d'objet minimale (MOD)
300 mm
Angle de vue horizontal
55.49 °
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
-20...50 °C
Distance focale
12.5 mm
Obturateur
1.8
Distance d'objet minimale (MOD)
300 mm
Angle de vue horizontal
55.49 °
Angle de vue vertical
42.61 °
Max. Sensor size
1"
Résolution de l'image
0.3 MP
Fixation
Vis
Monture d'objectif
Monture C
Dimensions
Ø 42 x 40 mm
Matériau
Aluminium, anodisé noir
Poids
95 g
Texte additionnel
L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 1"
Manufacturer
Ricoh
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?