Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

FHW00Y6

KS-HR12S-OPEN-AC1 10.0

Câbles de raccordement

Raccordement
HIROSE-Female, angled AC1, 12-pin
Câble
PVC blindé noir, 10 m
Nombre de conducteurs
12
Section de conducteur
24 AWG
Température de câble, pose fixe
-30...105 °C

Caractéristiques du produit
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
HIROSE-Female, angled AC1, 12-pin
Câble
PVC blindé noir, 10 m
Nombre de conducteurs
12
Section de conducteur
24 AWG
Température de câble, pose fixe
-30...105 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC
Courant nominal (40 °C)
2.0 A
Classe de protection
IP50
Gaine de câble, couleur
noir
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?