Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
HIROSE-Female, angled AC1, 12-pin
Câble
PVC blindé noir, 5 m
Nombre de conducteurs
12
Section de conducteur
24 AWG
Température de câble, pose fixe
-30...105 °C
Caractéristiques du produit
5 m, PVC, HIROSE, Connecteur femelle
10 m, PVC, HIROSE, Connecteur femelle
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible