Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
FHW025Z
Micro Industrial - X1130-US100-H9
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Etiquettes RFID UHF (860...930 MHz)
Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Fréquence de travail
902…928 MHz
Dimensions
36.2 x 7.5 x 55 mm
Type de mémoire
-
Données utilisateur, lire/écrire
688 Bit
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| Micro Industrial - X1130-US100-H9 | MICRO INDUSTRIAL US X1130-US100-U9XM | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Fréquence de travail | 902…928 MHz | 902…928 MHz |
| Dimensions | 36.2 x 7.5 x 55 mm | 36.2 x 7.5 x 55 mm |
| Type de mémoire | - | - |
| Données utilisateur, lire/écrire | 688 Bit | 752 Bit |
| Mémoire EPC, lire/écrire | 96 Bit | 128 Bit |
| Mémoire TID, en lecture seule | 96 Bit | 96 Bit |
| Montage | on metal | on metal |
| Température de stockage temporaire | -40...150 °C | -40...250 °C 500 h |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Matériau du boîtier | - | Industrial grade polymer |
| Classe de protection | - | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible