Illustration similaire
FHW0269
A74-9968-5-001
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connecteur mâle, droit, 10-pôles
Connexion 2
USB 3.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 9-pôles
Câble
PVC blindé noir, 5 m
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-10...80 °C
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
| A74-9968-5-001 | A74-8562-5 | |
|
105.61 CAD
Prix de catalogue
|
132.44 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connecteur mâle, droit, 10-pôles | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connecteur mâle, angled AC12, 10-pôles |
|---|---|---|
| Connexion 2 | USB 3.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 9-pôles | USB 3.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 9-pôles |
| Câble | PVC blindé noir, 5 m | PVC blindé noir, 5 m |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 |
| Température de câble, pose fixe | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 5 VDC | - |
| Classe de protection | IP20/IP20 | IP20 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible