Illustration similaire
FHW026U
A74-1602-5
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
USB 2.0 Mini-B, lock screws-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles
Connexion 2
USB 2.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Câble
PVC noir, 5 m
Nombre de conducteurs
4
Classe de protection
IP20
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
| A74-1602-5 | A74-4547-5 | HAR-USB-100-5 | |
|
87.66 CAD
Prix de catalogue
|
87.66 CAD
Prix de catalogue
|
87.66 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | USB 2.0 Mini-B, lock screws-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles | USB 2.0 Mini-B, lock screws-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles | USB 2.0 Mini-B, lock screws-Connecteur mâle, droit, 5-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | USB 2.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | USB 2.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | USB 2.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
| Câble | PVC noir, 5 m | PVC noir, 5 m | PVC noir, 5 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Classe de protection | IP20 | IP20 | IP20 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible