Illustration similaire
FHW0275
A72-8075-10
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
RJ45, horizontal lock screws-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Câble
PVC blindé noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Classe de protection
IP20
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
| A72-8075-10 | A72-8075-12 | |
|
154.84 CAD
Prix de catalogue
|
201.94 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | RJ45, horizontal lock screws-Connecteur mâle, droit, 8-pôles | RJ45, horizontal lock screws-Connecteur mâle, droit, 8-pôles |
|---|---|---|
| Connexion 2 | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles |
| Câble | PVC blindé noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PVC blindé noir, 12 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 |
| Classe de protection | IP20 | IP20 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible