Illustration similaire
FHW028M
A74-2453-1
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connecteur mâle, coudé, 10-pôles
Connexion 2
USB 3.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 9-pôles
Câble
1 m
Nombre de conducteurs
9
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
| A74-2453-1 | A74-9968-1-001 | A74-9968-2-001 | |
|
-
Prix de catalogue
|
56.96 CAD
Prix de catalogue
|
72.99 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connecteur mâle, coudé, 10-pôles | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connecteur mâle, droit, 10-pôles | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connecteur mâle, droit, 10-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | USB 3.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 9-pôles | USB 3.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 9-pôles | USB 3.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 9-pôles |
| Câble | 1 m | PVC blindé noir, 1 m | PVC blindé noir, 2 m |
| Nombre de conducteurs | 9 | 8 | 8 |
| Tension d'emploi Ub | - | 5 VDC | 5 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | - | 0.1 A | 0.1 A |
| Classe de protection | - | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible