Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

FHW029M

NBC-MS 5.0-94B R4AC SCO

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé
Câble
PUR blindé vert-bleu, 5 m, compatible chaîne porte-câble, Connection cable to rc_visard
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-20...80 °C
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé
Câble
PUR blindé vert-bleu, 5 m, compatible chaîne porte-câble, Connection cable to rc_visard
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-20...80 °C
Tension d'emploi Ub
30 VDC
Courant nominal (40 °C)
1.0 A
Classe de protection
IP20, IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?