Illustration similaire
FHW029R
2.401.149.050
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
HIROSE-Female, straight, 12-pin
Câble
PVC blindé gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
12
Section de conducteur
0.14 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...70 °C
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
| 2.401.149.050 | 2.401.150.050 | |
|
154.77 CAD
Prix de catalogue
|
129.19 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | HIROSE-Female, straight, 12-pin | HIROSE-Female, straight, 12-pin |
|---|---|---|
| Câble | PVC blindé gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PVC blindé gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 12 | 12 |
| Section de conducteur | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Classe de protection | IP50 | IP50 |
| Gaine de câble, couleur | gris | gris |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible