Illustration similaire
FHW029Z
EPIUH62-A0B3K020M
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Connexion 2
USB 3.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Câble
TPU noir, 20 m
Nombre de conducteurs
8
Tension d'emploi Ub
5 VDC
Caractéristiques du produit
10 m, TPU, USB 3.0 Micro-B, lock screws, Connecteur mâle
20 m, TPU, USB 3.0 Micro-B, lock screws, Connecteur mâle
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible