Illustration similaire
FHW02A1
EPGUP13-A0A0B050M
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
USB 3.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 9-pôles
Connexion 2
USB 3.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 9-pôles
Câble
TPU noir, 50 m
Nombre de conducteurs
1
Température de câble, pose fixe
-10...55 °C
Caractéristiques du produit
20 m, TPU, USB 3.0 Standard-A, Connecteur mâle
30 m, TPU, USB 3.0 Standard-A, Connecteur mâle
50 m, TPU, USB 3.0 Standard-A, Connecteur mâle
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible