Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

FHW02AM

B5M12028

Objectifs à monture S

Filtre
no
Distance focale
12 mm
Back focal length
7.6 mm
Obturateur
2.8
Distortion
-1.75 %
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Filtre
no
Distance focale
12 mm
Back focal length
7.6 mm
Obturateur
2.8
Distortion
-1.75 %
Distance d'objet minimale (MOD)
100 mm
Angle de vue horizontal
34.3 °
Angle de vue vertical
23.2 °
Max. Sensor size
1/1.8"
Résolution de l'image
5 MP
Monture d'objectif
Monture S
Dimensions
Ø 14 x 10.2 mm
Poids
7.3 g
Texte additionnel
L'angle de champ a été déterminé pour la taille de capteur maximale admissible (4:3).
Manufacturer
Lensation
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?