Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

FHW02CP

EXO Pro 400HT R6-P US

Etiquettes RFID UHF (860...930 MHz)

Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Fréquence de travail
902…928 MHz
Dimensions
14 x 7.5 x 37 mm
Type de mémoire
EEPROM
User data, read/write, switchable
32 (64) bits
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Fréquence de travail
902…928 MHz
Dimensions
14 x 7.5 x 37 mm
Type de mémoire
EEPROM
User data, read/write, switchable
32 (64) bits
EPC memory, writeable, switchable
128 (96) bits
Mémoire TID, en lecture seule
96 Bit
Montage
on metal
Température ambiante
-40...85 °C
Matériau du boîtier
Thermoplaste
Classe de protection
IP68
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?