Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

FHW02CZ

MV-O2540-LL-HR12

Liquid lens

Distance focale
25 mm
Obturateur
2.8
Distance d'objet minimale (MOD)
120 mm
Max. Sensor size
2/3"
Résolution de l'image
5 MP
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Distance focale
25 mm
Obturateur
2.8
Distance d'objet minimale (MOD)
120 mm
Max. Sensor size
2/3"
Résolution de l'image
5 MP
Monture d'objectif
Monture C
Dimensions
Ø 36 x 47.7 mm
Poids
137 g
Texte additionnel
Compatible with BVS CA-GX0 standard and BVS CA-SF2 standard
Manufacturer
Corning
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?