Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

FHW02H2

LM35VM42

Objectifs M42

Température ambiante
-10...50 °C
Distance focale
35 mm
Obturateur
2.8
Distortion
0.12 %
Distance d'objet minimale (MOD)
100 mm
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
-10...50 °C
Distance focale
35 mm
Obturateur
2.8
Distortion
0.12 %
Distance d'objet minimale (MOD)
100 mm
Angle de vue horizontal
40.2 °
Angle de vue vertical
30.7 °
Max. Sensor size
2"
Résolution de l'image
50 MP
Monture d'objectif
M42-Mount
Dimensions
Ø 54 x 103.2 mm
Matériau
Aluminium, anodisé noir
Poids
375 g
Texte additionnel
L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 2"
Manufacturer
KOWA
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?