Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

FHW02HW

UHF Tag MiniWeb Global Reel M730

Etiquettes RFID UHF (860...930 MHz)

Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Fréquence de travail
860…960 MHz
Dimensions
18 x 45 mm
Type de mémoire
EEPROM
Mémoire EPC, lire/écrire
128 Bit
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Fréquence de travail
860…960 MHz
Dimensions
18 x 45 mm
Type de mémoire
EEPROM
Mémoire EPC, lire/écrire
128 Bit
Mémoire TID, en lecture seule
96 Bit
Forme d'antenne
Dipôle
Montage
metal-free (clear zone)
Température ambiante
-40...85 °C
Matériau du boîtier
PET
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?