Illustration similaire
FHW02JE
A65-6703-5-001
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Câble
noir, 5 m
Nombre de conducteurs
10
Section de conducteur
24 AWG
Caractéristiques du produit
5 m, Samtec SFM, Connecteur femelle
10 m, Samtec SFM, Connecteur femelle
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
| A65-6703-5-001 | A65-6700-5-001 | |
|
225.24 CAD
Prix de catalogue
|
163.81 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Câble | noir, 5 m | noir, 5 m |
|---|---|---|
| Nombre de conducteurs | 10 | 10 |
| Section de conducteur | 24 AWG | 24 AWG |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible