Illustration similaire
FHW02JF
A65-6703-10-001
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Câble
noir, 10 m
Nombre de conducteurs
10
Section de conducteur
24 AWG
Gaine de câble, couleur
noir
Caractéristiques du produit
5 m, Samtec SFM, Connecteur femelle
10 m, Samtec SFM, Connecteur femelle
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
| A65-6703-10-001 | A65-6700-10-001 | |
|
286.67 CAD
Prix de catalogue
|
225.24 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Câble | noir, 10 m | noir, 10 m |
|---|---|---|
| Nombre de conducteurs | 10 | 10 |
| Section de conducteur | 24 AWG | 24 AWG |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible