Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

FHW02KT

UHF TAG SAG BRICK METAL ETSI UCODE 9XM

Étiquettes rectangulaires pour la plage UHF (860/960 MHz)

Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Fréquence de travail
865…868 MHz
Dimensions
12.5 x 36 x 54 mm
Type de mémoire
-
Données utilisateur, lire/écrire
752 Bit
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Fréquence de travail
865…868 MHz
Dimensions
12.5 x 36 x 54 mm
Type de mémoire
-
Données utilisateur, lire/écrire
752 Bit
Mémoire EPC, lire/écrire
128 Bit
Mémoire TID, en lecture seule
96 Bit
Montage
on metal
Température de stockage
-55...200 °C
Température ambiante
-40...85 °C
Matériau du boîtier
PPS
Classe de protection
-
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?