Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Votre prix ne peut pas être affiché
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Vous pouvez néanmoins passer une commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail.

BAI BET - Balluff Engineering Tool -

BAI BET - Balluff Engineering Tool -

Balluff Engineering Tool

Description
The Balluff engineering tool for commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO Link topologies. Available free of charge.
Utilisation
For all IO Link devices according to the IO Link standard. For all IO-Link network modules that are compatible with the JSON-for-IO-Link standard. For Balluff IO-Link USB module.
Système d'exploitation
Windows 11 (32/64 bit)
Windows 10 (32/64 bits)
Mémoire disque dur requise
> 5 Go (en fonction de la quantité de données)
Mémoire de travail
>1 GB
You can find the free software in the download area
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Proposition de valeur :

L'outil d'ingénierie Balluff est une solution indépendante du fabricant permettant de créer, de configurer et d'exploiter des réseaux IO-Link rapidement, indépendamment du fabricant et en toute sécurité. L'utilisation de l'outil d'ingénierie Balluff raccourcit ainsi le temps de passage dans le processus de production des installations et garantit dès le premier instant une qualité élevée sur l'ensemble du cycle de vie du produit.

Les cas d'utilisation :

Planification et configuration de réseaux IO-Link (également hors ligne dès la phase de développement d'une installation) ; Recherche de tous les appareils IO-Link d'un réseau avec un seul accès réseau ; Paramétrage centralisé de tous les appareils IO-Link au sein d'un réseau ; Mises à jour du micrologiciel et synchronisation des connexions d'appareils ; Sauvegarde des applications créées et de leurs paramètres en tant que back-up.

Le défi

Les constructeurs de machines et d'installations ainsi que leurs utilisateurs sont de plus en plus confrontés au défi de devoir mettre en place et exploiter efficacement des réseaux IO-Link complexes. Les différents fabricants, les nombreux capteurs et actionneurs ainsi que l'obligation d'une documentation complète font que la mise en service et la maintenance prennent beaucoup de temps et sont sujettes aux erreurs. La pression sur les coûts augmente. Les processus de fabrication compliqués et longs ainsi que les arrêts imprévus des installations entraînent des coûts élevés et confrontent souvent le personnel à des problèmes compliqués dont la résolution prend beaucoup de temps.

Solution

L'outil d'ingénierie Balluff permet une configuration et une gestion centralisées des réseaux IO-Link, indépendamment du fabricant. Avec une recherche automatique des appareils, un paramétrage et un réglage de port simples, des fonctions de sauvegarde et de restauration ainsi que des possibilités de test et de documentation intégrées, l'outil d'ingénierie Balluff réduit la complexité, permet d'économiser un temps précieux lors de la planification ainsi que de la mise en service et minimise les risques d'arrêt en cours de fonctionnement. Ainsi, l'utilisation de réseaux IO-Link devient non seulement plus efficace, mais aussi plus sûre et plus transparente.

Planification
Planification
  • Planification de topologies hors ligne

  • Poursuivre la configuration des appareils après la planification du matériel

  • Créer des descriptions d'appareils définies par l'utilisateur

Maintenance
Maintenance
  • Diagnostiquer les connexions, l'état des modules, l'état des appareils et l'état des ports/broches.

Achat
Achat
  • Commande d'appareils planifiés auprès de BET

Fonctionnement
Fonctionnement
  • Sauvegarde des réglages de paramètres

  • Scanner le réseau pour trouver des appareils IO-Link

  • Configurer les appareils IO-Link via le maître USB

  • Mettre à jour les versions de firmware

  • Synchroniser les logins des appareils

Avantages


Logiciel gratuit avec mises à jour régulières

L'utilisation du matériel Balluff devient encore plus simple. L'extension continue du support logiciel rationalise vos processus.


Indépendant du fabricant pour tous les appareils IO-Link

Vaste catalogue d'appareils qui peut être étendu à volonté avec d'autres IODD d'appareils.


Processus de planification et de mise en service de bout en bout

Transfert d'un réseau IO-Link entièrement configuré hors ligne à l'API, ce qui réduit le temps de mise en service.


Réduction du temps de préparation lors du montage

La configuration finale du réseau IO-Link s'effectue via un seul accès central à l'ensemble du réseau. Cela réduit considérablement les temps de préparation lors de la mise en service.


Assurance qualité grâce à des processus de contrôle

Une comparaison automatique du câblage IO-Link avec la planification détecte les erreurs de connexion à un stade précoce.


Parfaitement préparé en cas de maintenance

Sauvegarde de l'ensemble de la configuration IO-Link en tant que back-up afin de pouvoir reprendre le fonctionnement le plus rapidement possible en cas de maintenance.

Exemples d'applications et solutions

Planifier et configurer des réseaux IO-Link

Créez votre réseau IO-Link individuel confortablement à votre bureau et transférez-le ensuite sur l'installation.

Créer des fichiers de description d'appareils individuels

Importez des fichiers de description d'appareils (GSD, ESI) créés précédemment directement dans l'API et gagnez ainsi un temps précieux lors de la programmation.

Trouver & configurer tous les appareils IO-Link du réseau.

Obtenez rapidement un aperçu et un accès à tous les modules IO-Link et appareils de terrain du réseau - avec une seule connexion réseau.

Synchroniser les logins des appareils

Attribuez des autorisations et des mots de passe individuels pour tous les modules réseau IO-Link en un seul clic.

Mises à jour du micrologiciel pour les appareils IO-Link

Maintenez le réseau IO-Link à jour. Installez les mises à jour du micrologiciel mises à disposition par Balluff pour tous les appareils IO-Link ou pour des appareils sélectionnés d'un réseau, rapidement et simplement, en un seul clic.

Sauvegardes pour la documentation et en cas de service.

Archivez les paramètres définis dans un fichier pour la documentation de l'état de livraison et pour restaurer rapidement la configuration de l'installation en cas de service. Créez une liste d'appareils comme partie du SBOM de votre installation.

Documentation de l'outil d'ingénierie Balluff

Apprenez-en plus sur les applications polyvalentes qui rendent vos processus plus intelligents et plus efficaces.
Vers la documentation

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Description
The Balluff engineering tool for commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO Link topologies. Available free of charge.
Utilisation
For all IO Link devices according to the IO Link standard. For all IO-Link network modules that are compatible with the JSON-for-IO-Link standard. For Balluff IO-Link USB module.
Système d'exploitation
Windows 11 (32/64 bit)
Windows 10 (32/64 bits)
Mémoire disque dur requise
> 5 Go (en fonction de la quantité de données)
Mémoire de travail
>1 GB
Langue
Anglais
Allemand
French
Japanese
Chinese
Spanish
Italian
Polish
Czech
Portuguese
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?