Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Codeurs incrémentaux
Type de bride
Bride synchro
Diamètre d'arbre
6 mm
Interface
Impulsion numérique
Flange diameter
24 mm
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Configuration du produit
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Variantes de produits à partir de configurations de clients
BDG043P
BDG EB224-PF06-RCAKU-0001-0000-P8H3
BDG0514
BDG EB224-PF06-RCAKU-1024-0000-P8H3
BDG02KF
BDG EB224-PF06-RCNKU-1024-0000-P8H3
BDG0515
BDG EB224-PF06-RRAKU-1024-0000-P8T2
BDG0532
BDG EB224-PF06-RRNKU-0256-0000-P8T2
BDG03HN
BDG EB224-PF06-RRNKU-1024-0000-P8T2
BDG02A6
BDG EB224-SF06-RCAKU-0512-0000-P8H3
BDG04MH
BDG EB224-SF06-RCNKU-0256-0000-P8H3
BDG04JZ
BDG EB224-SF06-RCNKU-1024-0000-P8H3
BDG055U
BDG EB224-SF06-RFNK5-0064-0000-P8H3
BDG03A9
BDG EB224-SF06-RRAKU-0010-0000-P8T2
BDG04L5
BDG EB224-SF06-RRAKU-0256-0000-P8T2
BDG02LZ
BDG EB224-SF06-RRAKU-1024-0000-P8T2
BDG02MM
BDG EB224-SF06-RRNKU-1024-0000-P8T2