Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss

Codeurs incrémentaux

Type de bride
Clamping flange
Interface
Impulsion numérique
Flange diameter
58 mm
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de protection
dd = SA/SD:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Variantes de produits à partir de configurations de clients

BDG049N

BDG EB658-PA08-QCNK1-1024-AB50-00H5

BDG045K

BDG EB658-PA08-QCNKU-2500-ABA0-00H5

BDG054P

BDG EB658-PA08-QFNK5-1000-AB20-00H5

BDG04K7

BDG EB658-PA08-QQAK5-0360-0000-S4TA

BDG04KZ

BDG EB658-PA08-QQAK5-2500-AA20-00T1

BDG04PY

BDG EB658-PA08-QRAKU-0360-0000-S4TA

BDG0442

BDG EB658-PA10-QCAK1-0360-AB50-00H5

BDG0519

BDG EB658-PA10-QCAK1-0500-AB50-00H5

BDG053M

BDG EB658-PA10-QCAK1-1000-AB50-00H5

BDG044Y

BDG EB658-PA10-QCAKU-0010-0000-SCH5

BDG048U

BDG EB658-PA10-QCNK1-0500-0000-S8H3

BDG03AE

BDG EB658-PA10-QCNK1-1000-0000-S8H3

BDG02L4

BDG EB658-PA10-QCNK1-1024-0000-S8H3

BDG04ZP

BDG EB658-PA10-QCNK1-1800-0000-SCH5

BDG04A7

BDG EB658-PA10-QCNKU-0100-AB50-00H5

BDG03ZF

BDG EB658-PA10-QCNKU-1000-0000-S8H3

BDG045C

BDG EB658-PA10-QCNKU-1024-AB20-00H5

BDG03Z2

BDG EB658-PA10-QCNKU-2500-AB50-00H5

BDG045P

BDG EB658-PA10-QCNM1-2000-0000-S8H3

BDG041Y

BDG EB658-PA10-QFAP1-2500-0000-SCH5

BDG050T

BDG EB658-PA10-QFNK1-1000-AB20-00H5

BDG04NY

BDG EB658-PA10-QFNK1-2500-0000-S8H3

BDG04EZ

BDG EB658-PA10-QFNK1-2500-0000-SCH5

BDG04A2

BDG EB658-PA10-QFNK5-2048-0000-SCH5

BDG04C0

BDG EB658-PA10-QFNP5-2500-0000-SCH5

BDG046Z

BDG EB658-PA10-QQAK5-1000-0000-S4TA

BDG044K

BDG EB658-PA10-QQNK5-2048-0000-SCTB

BDG04EY

BDG EB658-PA10-QRNK1-0100-0000-S8T2

BDG048E

BDG EB658-PA10-QRNK1-1024-0000-S8T2

BDG0445

BDG EB658-PA10-RCNKU-1024-0000-S8H3

BDG04Y2

BDG EB658-SA06-QCAK1-0010-AB20-00H5

BDG04Z4

BDG EB658-SA06-QCNK1-1000-AB50-00H5

BDG04JK

BDG EB658-SA06-QCNK1-5000-0000-S8H3

BDG045L

BDG EB658-SA06-QCNKU-0360-0000-S8H3

BDG0506

BDG EB658-SA06-QCNKU-1024-AB20-00H5

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Type de bride
Clamping flange
Interface
Impulsion numérique
Flange diameter
58 mm
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de protection
dd = SA/SD:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67
Température ambiante
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Matériau de la bride
Aluminium
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?