Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Codeurs incrémentaux
Type de bride
Clamping flange
Interface
Impulsion numérique
Flange diameter
58 mm
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Classe de protection
dd = SB:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PB:
IP67
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PB:
IP67
Configuration du produit
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Variantes de produits à partir de configurations de clients
BDG03C9
BDG EB658-PB10-QFNK5-2048-AB50-00H5
BDG051H
BDG EB658-SB06-QCAKU-1000-0000-S8H3
BDG03T1
BDG EB658-SB06-QRAK1-5000-AA50-00T1