Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Codeurs incrémentaux
Température ambiante
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
63 mm
Type de bride
Clamping flange
Classe de protection
dd = SA:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67
Configuration du produit
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Variantes de produits à partir de configurations de clients
BDG04Y3
BDG EB663-PA08-QCAM1-2000-AB20-00H5
BDG052U
BDG EB663-SA10-QCAK1-1024-0000-S8H3
BDG04N6
BDG EB663-SA10-QCNK1-1024-0000-S8H3
BDG04Y7
BDG EB663-SAP3-QQNK5-2500-0000-SCTB