Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Codeurs incrémentaux
Température ambiante
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
67.3 mm
Type de bride
Square flange
Classe de protection
dd = SQ:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PQ:
IP67
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PQ:
IP67
Configuration du produit
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible