Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BDG – EXX80-HA Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX80-HA Series – HTL/TTL/1Vss

Codeurs incrémentaux

Température ambiante
g = A: -10…70 °C
g ≠ A: -20…80 °C
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
80 mm
Type de bride
Hollow shaft
Classe de protection
Housing: IP65
Shaft entrance: IP65
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Température ambiante
g = A: -10…70 °C
g ≠ A: -20…80 °C
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
80 mm
Type de bride
Hollow shaft
Classe de protection
Housing: IP65
Shaft entrance: IP65
Matériau de la bride
Aluminium
Interface
Impulsion numérique
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?