Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Codeurs absolus
Type de bride
Bride synchro
Interface
RS485
Flange diameter
36 mm
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Classe de protection
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Configuration du produit
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Variantes de produits à partir de configurations de clients
BDG04PZ
BDG FBF36-SS06-DPGA2-0131-AF20-00R1
BDG04H7
BDG FBF36-SS06-DPGA2-1000-AF20-00R1
BDG0567
BDG FBF36-SS06-DPGA2-1616-AF20-00R1
BDG03U9
BDG FBF36-SS06-DPGA2-1616-AFA0-00R1
BDG051R
BDG FBF36-SS08-DPGA2-0131-0000-S8R1
BDG03AH
BDG FBF36-SS08-DPGA2-1616-0000-S8R1
BDG042E
BDG FBF36-SS08-DPGA2-1616-AF20-00R1
BDG03TW
BDG FBP36-SS06-DPGA2-1600-0000-S8R1
BDG0428
BDG FBP36-SS06-DPGA2-1616-AF20-00R1