Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Codeurs absolus
Type de bride
End hollow shaft
Interface
SSI
Flange diameter
36 mm
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Classe de protection
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Configuration du produit
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Variantes de produits à partir de configurations de clients
BDG04HU
BDG FBF36-BS12-DSRG2-0816-0000-S8R1
BDG041H
BDG FBF36-BS12-DSRG2-1624-AF20-00R1
BDG044M
BDG FBP36-BS12-DSRG2-1212-AF20-00R1
BDG040A
BDG FBP36-BS15-DSRG2-1212-AF20-00R1