Demande de contact
- Type de bride
- Bride synchro
- Classe de protection
-
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65 - Interface
- SSI
- Flange diameter
- 58 mm
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Température ambiante
- -40…85 °C
- Matériau de la bride
- Aluminium
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination