Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Codeurs absolus
Type de bride
Clamping flange
Interface
SSI
Flange diameter
58 mm
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Classe de protection
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Configuration du produit
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Variantes de produits à partir de configurations de clients
BDG02KE
BDG FBF58-PA10-DSRG2-1643-0000-S8R1
BDG052K
BDG FBF58-SA10-DSRG5-1213-AFA0-00R1
BDG0482
BDG FBP58-PA10-DSRB2-1016-AF20-00R1
BDG04AL
BDG FBP58-PA10-DSRB2-1616-0000-S8R1
BDG04RT
BDG FBP58-PA10-DSRB5-1312-AF50-00R1
BDG02PJ
BDG FBP58-PA10-DSRG2-1224-AF50-00R1
BDG04H9
BDG FBP58-PA10-DSRG2-1224-AFA0-00R1
BDG0524
BDG FBP58-SA06-DSRG2-1643-AF50-00R1
BDG04TZ
BDG FBP58-SA10-DSRG2-1212-AF20-00R1
BDG0539
BDG FBP58-SA10-DSRG2-1300-0000-S8R1
BDG0538
BDG FBP58-SA10-DSRG2-1600-0000-S8R1
BDG04T2
BDG FBP58-SA10-DSRG2-1616-0000-S8R1