Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BDG – FXX58-BC Series – CAN

BDG – FXX58-BC Series – CAN

Codeurs absolus

Type de bride
End hollow shaft
Interface
CAN
Flange diameter
58 mm
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de protection
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Type de bride
End hollow shaft
Interface
CAN
Flange diameter
58 mm
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de protection
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Température ambiante
-40…85 °C
Matériau de la bride
Aluminium
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?