Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Codeurs absolus
Température ambiante
-40…85 °C
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
Type de bride
End hollow shaft
Classe de protection
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Configuration du produit
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible