Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BDG – FXX58-PC Series – CAN

BDG – FXX58-PC Series – CAN

Codeurs absolus

Température ambiante
-42…80 °C
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
Flange diameter
58 mm
Type de bride
Clamping flange
Classe de protection
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Variantes de produits à partir de configurations de clients

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Température ambiante
-42…80 °C
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
Flange diameter
58 mm
Type de bride
Clamping flange
Classe de protection
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
Diamètre d'arbre
10 mm
Matériau de la bride
Acier inoxydable (1.4404)
Interface
CAN
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?