Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Codeurs absolus
Température ambiante
-40…85 °C
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
Type de bride
Bride synchro
Classe de protection
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Configuration du produit
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Variantes de produits à partir de configurations de clients
BDG0458
BDG FBJ58-PS06-NNEA3-1643-0000-BNE3
BDG04KA
BDG FBJ58-PS08-NNEA3-1643-0000-BNE3
BDG045A
BDG FBJ58-PS10-NNEA3-1643-0000-BNE3
BDG042F
BDG FBJ58-SS08-NNEA3-1643-0000-BNE3
BDG044U
BDG FBJ58-SS10-NNEA3-1643-0000-BNE3