Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Codeurs absolus
Type de bride
End hollow shaft
Interface
EtherCAT
Flange diameter
58 mm
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Classe de protection
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Configuration du produit
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Variantes de produits à partir de configurations de clients
BDG0472
BDG FBJ58-BC12-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG0460
BDG FBJ58-BC14-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG04J6
BDG FBJ58-BCR6-NEBA3-1643-0000-BNE3
BDG04JY
BDG FBJ58-BCS3-NEBA3-1643-0000-BNE3