Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BTL7 -ZE/ZF- Series - Digital

BTL7 -ZE/ZF- Series - Digital

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour environnements extrêmes

Interface
Impulsion numérique
Longueur de mesure
25...7620 mm
Fidélité de répétition
≤ ± 5 µm
Écart de linéarité
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Variantes de produits à partir de configurations de clients

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Interface
Impulsion numérique
Longueur de mesure
25...7620 mm
Fidélité de répétition
≤ ± 5 µm
Écart de linéarité
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Version mécanique
Fixation filetage 3/4 pouce
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Classe de protection
IP69K
Homologation / conformité
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?