Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BAI BIS - Key License

BAI BIS - Key License

UHF-Logiciel (860...960 Mhz)

Description sommaire
Licence pour la signature des données d'étiquettes avec une clé privée
Description
By purchasing the key license for the BIS U-6127 UHF reader, the user can sign the data on an RFID tag with a private key and thus implement plagiarism protection, for example. With conventional RFID tags, there is usually no data security for the data stored on the tag. Unauthorized persons can read out the data and then copy or manipulate it. A hardware component (the secure element) is built into the reader module, which can withstand serious attack scenarios. With the key license, this function is activated and a secret key chosen by the customer is securely stored in the device.
Utilisation
Ticket pour le déblocage unique de l'élément de sécurité sur BIS U-6127-081-1_4-06-ST36
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Description sommaire
Licence pour la signature des données d'étiquettes avec une clé privée
Description
By purchasing the key license for the BIS U-6127 UHF reader, the user can sign the data on an RFID tag with a private key and thus implement plagiarism protection, for example. With conventional RFID tags, there is usually no data security for the data stored on the tag. Unauthorized persons can read out the data and then copy or manipulate it. A hardware component (the secure element) is built into the reader module, which can withstand serious attack scenarios. With the key license, this function is activated and a secret key chosen by the customer is securely stored in the device.
Utilisation
Ticket pour le déblocage unique de l'élément de sécurité sur BIS U-6127-081-1_4-06-ST36
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?