Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Votre prix ne peut pas être affiché
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Vous pouvez néanmoins passer une commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail.

BTL7 X-LDPS

BTL7 X-LDPS

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour les longues distances

Longueur de mesure
5...1500 m
Distance rel. à BTL
12...56 mm
Interface
Profinet
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP67
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Longueur de mesure
5...1500 m
Distance rel. à BTL
12...56 mm
Interface
Profinet
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP67
Fidélité de répétition
up to ± 0,5 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?