Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
en fin de série

BVS CA-GX2

BVS CA-GX2
mvBlueCOUGAR-XD

Caméras GigE Vision doubles

Version
Caméra industrielle GigE Vision
Puce du capteur
Sony IMX Series
Résolution de l'image
1.6 - 31.5 MP
Longueur d'onde (texte)
VIS
Interface
2 x Gigabit Ethernet
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Version
Caméra industrielle GigE Vision
Puce du capteur
Sony IMX Series
Résolution de l'image
1.6 - 31.5 MP
Longueur d'onde (texte)
VIS
Interface
2 x Gigabit Ethernet
Entrées numériques
4x PNP opto-isolated
Sorties numériques
4x PNP high side
Monture d'objectif
Monture C
Dimensions
50 mm x 50 m x 52.1 mm
Tension d'emploi Ub
10...28 VDC
Température ambiante
0...45 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?