Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BVS CA-SF1 - Standard

BVS CA-SF1 - Standard
mvBlueFOX3-1

Caméras de vision USB3

Version
Caméra industrielle USB3 Vision
Interface
USB 2.0 / 3.0
Puce du capteur
e2v; onsemi / Aptima
Résolution de l'image
1.3 - 10.7 MP
Longueur d'onde (texte)
VIS
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Version
Caméra industrielle USB3 Vision
Interface
USB 2.0 / 3.0
Puce du capteur
e2v; onsemi / Aptima
Résolution de l'image
1.3 - 10.7 MP
Longueur d'onde (texte)
VIS
Entrées numériques
2x PNP opto-isolated
Sorties numériques
4x PNP à séparation galvanique
Monture d'objectif
Monture C
Dimensions
39 x 39 x 29 mm
Tension d'emploi Ub
10...28 VDC
Température ambiante
0...45 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
cULus
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?