Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour zones à atmosphère explosible
Interface
Profibus
Longueur de mesure
25...7620 mm
Fidélité de répétition
≤ ± 10 µm
Écart de linéarité
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Configuration du produit
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Variantes de produits à partir de configurations de clients
BTL4AKK
BTL7-T500-M0025-Z-DEXB-K15
BTL4L6W
BTL7-T500-M0056-Z-DEXA-K10
BTL4LN9
BTL7-T500-M0760-Z-DEXA-K10
BTL4YHL
BTL7-T500-M0837-Z-DEXD-ZA1K
BTL4WUL
BTL7-T500-M0837-Z-DEXE-ZA1K
BTL4MM0
BTL7-T500-M0920-Z-DEXA-K10
BTL4U1N
BTL7-T500-M0930-Z-DEXD-ZA1K
BTL4CR5
BTL7-T500-M1800-Z-DEXE-ZA1K