Products
Service & Support
Industries & Solutions
Company

BTL7 -CD- Series - Digital

BTL7 -CD- Series - Digital

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour environnements extrêmes

Interface
Impulsion numérique
Longueur de mesure
25...2000 mm
Fidélité de répétition
≤ ± 5 µm
Écart de linéarité
nnnn = 0025…2000: ± 50 µm
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Ce produit est disponible pour la fabrication express.

Fabrication express

Vous avez besoin du produit de toute urgence? Alors profitez de notre production express et vous pourriez peut-être recevoir votre commande dans un délai plus court.

Votre commande sera vérifiée et lancée immédiatement. Dans certains cas, la production express peut ne pas être possible. Nous vous informerons bien sûr immédiatement et annulerons les frais express.

De plus, vous pouvez également raccourcir le temps de transport en sélectionnant la livraison express (sauf pour les BTL de plus de 2,5 mètres).

Veuillez noter que les produits fabriqués en express ne peuvent pas être annulés.

EUR
+335 EUR
Price for express production (250 EUR per item)
Do you have any questions about the product? Get in touch with us.
This product page contains information for the USA – Balluff Inc., Florence, KY

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Interface
Impulsion numérique
Longueur de mesure
25...2000 mm
Fidélité de répétition
≤ ± 5 µm
Écart de linéarité
nnnn = 0025…2000: ± 50 µm
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Version mécanique
Fixation filetage M22
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Classe de protection
l = S : IP67 avec connecteur l = KA : IP68
Homologation / conformité
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Do you have any questions or suggestions? We are at your disposal.

For all questions concerning commercial topics such as quotations, orders, and delivery times, our inside sales department will be happy to support you: [email protected]

For Aftersales, Technical Support, Applications and
Product Inquiries we will be happy to support you: [email protected]

Feel free to contact us directly by telephone:

Inside Sales 859-727-2200 - press 1
Presales Tech Support 859-727-2200 - press 2
Aftersales Tech Support 859-727-2200 - press 3


Balluff Inc.

8125 Holton Dr.
Florence, KY 41042

Free sample product

In order to add a free sample product to the cart we will need to remove all the normal products from the cart. Are you sure you want to continue