Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BTL7 -J-DEXC- Series - Digital

BTL7 -J-DEXC- Series - Digital

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour zones à atmosphère explosible

Interface
Impulsion numérique
Longueur de mesure
25...7620 mm
Fidélité de répétition
≤ ± 5 µm
Écart de linéarité
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
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
Impulsion numérique
Longueur de mesure
25...7620 mm
Fidélité de répétition
≤ ± 5 µm
Écart de linéarité
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...80 °C
Version mécanique
Fixation ajustement 18h6
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
CSA
IECEx
WEEE
UKCA
CCC Ex
Catégorie Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?